text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Soluția modulară flexibilă a experților în piese standard

Nou la norelem: sisteme de fixare pentru tehnologia de măsurare

     

norelem își extinde sortimentul cu sisteme de fixare modulare pentru tehnologia de măsurare. Ele asigură rezultate de măsurare sigure și precise prin poziționarea optimă a pieselor de testare. În automatizare, tehnologia de măsurare de precizie este esențială pentru asigurarea calității produselor prin monitorizarea continuă a datelor de măsurare și de testare. Prin soluția sa modulară flexibilă, norelem se distinge de concurență.

      

Sistemele de fixare ajută la fixarea pieselor de testare în siguranță și cu precizie de repetare, cu cea mai mică forță de strângere posibilă. norelem se diferențiază în mod conștient de tehnologia de prindere și vorbește „doar” despre sisteme de fixare, deoarece sunt necesare forțe semnificativ mai mici pentru a configura chiar și sisteme complexe. Modulele standardizate permit modificarea constructivă rapidă pentru operațiuni de măsurare în continuă schimbare, inclusiv în tehnologia de etichetare, laser și de dozare, manipulare și industria alimentară.

      

Pentrufixarea unică și operațiuni de măsurare recurente

norelem are, în sortiment, diferite soluții pentru tehnologiile de măsurare obișnuite: dispozitive de fixare pentru măsurarea tactilă a pieselor pe mașini de măsurat în coordonate, pentru procedee de măsurare optice, precum și măsurarea suprafețelor și a contururilor, la cerere și pentru alte procedee.

norelem oferă o paletă largă de module standard combinabile, printre care se numără suporturi de bază, module suplimentare, unități de manipulare și elemente de prindere. Datorită interfeței unitare, ele pot fi fixate cu precizie și reasamblate în dispozitive noi cu precizie de repetare - o soluție care economisește resurse și care prezintă costuri reduse. În plus, toate punctele de măsurare pot fi atinse într-o singură configurație de operare.

          

Ușor de asamblat, dezasamblat și reutilizat

Pot fi comandate și seturi de componente de prindere, fiecare pentru mașini de măsurat în coordonate, măsurarea suprafețelor și a contururilor, precum și pentru procedee optice de măsurare. Seturile constau dintr-o selecție predefinită de produse; elementele de bază, suplimentare și de prindere sunt întotdeauna incluse. Aceasta înseamnă că dispozitivele de prindere și măsurare , atât cele simple, cât și complexe, pot fi ușor asamblate și dezasamblate, iar piesele de prelucrat pot fi prinse rapid. Componentele rezistente la uzură și care nu necesită întreținere pot fi adaptate la noi operațiuni de testare și, prin urmare, pot fi reutilizate - fără recalibrare. Cu noul sistem de schimbare rapidă a paleților, este posibilă și configurarea în afara dispozitivului optic de măsurare.

Descoperiți sistemele de fixare, precum și alte elemente inovatoare de fixare și de prindere, pe site-ul nostru norelem!

Fixare pentru mașini de măsurat în coordonate, principiul coloanelor
Fixare pentru mașină de măsurat în coordonate, sistem modular
Fixare pentru metode optice de măsurare       
Fixare pentru măsurarea suprafețelor și a contururilor